Valikko Haku

Suojaspiraali 25.0 mm PA Musta CAT-25-PP

Halkaistu spiraalisuoja sopii erinomaisesti sähkökaapeleiden järjestelyyn ja suojaamiseen tarjoten kestävän, murskautumattoman kuoren rajoittamatta joustavuutta. Johdot on helppo syöttää nippuun yhteensopivalla asennustyökalulla (myydään erikseen).
Tuotekoodi:

SHR-25-6V0B

71 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 99,82 €
5 - 9 92,80 €
10 - 24 85,66 €
25 + 79,00 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

99,82 €

1 x 99,82 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Väri Musta
UL/CSA-kuvaus UL E208749
Käytettäväksi CAT-25-PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä