Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
0,3522 € - 0,4243 € 600 Varastossa
15.9 mm
Punainen
PVC
2
0,1768 € - 0,3919 € 12130 Varastossa
8.7 mm
Punainen
PVC
2
0,2048 € - 0,2381 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
Punainen
PVC
2
0,0843 € - 0,1561 € 4000 Varastossa
11.1 mm
Punainen
PVC
2
0,2876 € - 0,3035 € 3900 Varastossa
11.9 mm
Punainen
PVC
2
1,0833 € - 1,1434 € 700 Varastossa
38.1 mm
Musta
PVC
2
1,8102 € - 2,0894 € 2110 Varastossa
50.8 mm
Musta
PVC
2
0,1194 € - 0,2042 € 5000 Varastossa
9.3 mm
Punainen
PVC
2
0,268 € - 0,7632 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
Punainen
PVC
2
0,1655 € - 0,3153 € 5300 Varastossa
7.5 mm
Punainen
PVC
2
0,1487 € - 0,2295 € 13500 Varastossa
11.9 mm
Punainen
PVC
2
0,1015 € - 0,2655 € 22500 Varastossa
7.7 mm
Punainen
PVC
2
0,3367 € - 0,6424 € 50800 Varastossa
15.3 mm
Punainen
PVC
2
0,2638 € - 0,333 € 13500 Varastossa
10.8 mm
Punainen
PVC
2
0,3129 € - 0,4626 € 5250 Varastossa
13.2 mm
Punainen
PVC
2
0,3985 € - 0,8104 € 4306 Varastossa
18.8 mm
Punainen
PVC
2
0,254 € - 0,6483 € 250 Varastossa
18.8 mm
Punainen
PVC
2
0,2989 € - 0,6041 € 705100 Varastossa
11.9 mm
Musta
PVC
2
0,1557 € - 0,3153 € 59900 Varastossa
11.9 mm
Musta
PVC
2
0,2385 € - 0,3772 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.3 mm
Musta
PVC
2
  • / 7
Suojahattu kahvalla 15.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020807

Hinta-alue
0,4243 € - 0,3522 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 8.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020654

Hinta-alue
0,3919 € - 0,1768 €

Varastotasot
12130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 9.7 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020692

Hinta-alue
0,2381 € - 0,2048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020739

Hinta-alue
0,1561 € - 0,0843 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020753

Hinta-alue
0,3035 € - 0,2876 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 38.1 mm 50.0 mm PVC Musta

10020272

Hinta-alue
1,1434 € - 1,0833 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 50.8 mm 50.0 mm PVC Musta

10020302

Hinta-alue
2,0894 € - 1,8102 €

Varastotasot
2110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 9.3 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020678

Hinta-alue
0,2042 € - 0,1194 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020814

Hinta-alue
0,7632 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.5 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020623

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1655 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020746

Hinta-alue
0,2295 € - 0,1487 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020630

Hinta-alue
0,2655 € - 0,1015 €

Varastotasot
22500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 15.3 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020791

Hinta-alue
0,6424 € - 0,3367 €

Varastotasot
50800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 10.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020715

Hinta-alue
0,333 € - 0,2638 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 13.2 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020777

Hinta-alue
0,4626 € - 0,3129 €

Varastotasot
5250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020845

Hinta-alue
0,8104 € - 0,3985 €

Varastotasot
4306 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020838

Hinta-alue
0,6483 € - 0,254 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10019962

Hinta-alue
0,6041 € - 0,2989 €

Varastotasot
705100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10019955

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1557 €

Varastotasot
59900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 16.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10020050

Hinta-alue
0,3772 € - 0,2385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2