Valikko Haku

Suojahattu kahvalla 24.6 mm 25.0 mm PVC Musta

Musta vetoliuskakorkki on valmistettu PVC:stä (80 shore), mikä tekee siitä hieman kovemman kuin punaisesta versiosta. Se sopii ihanteellisesti yleisiin suojaustarkoituksiin. Sen liuska tarjoaa tiukan vetovoiman, jolla sen saa poistettua tiukasta paikasta.
Tuotekoodi:

PCWA-0246-025

1685 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,5664 €
1000 + 0,4504 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

56,64 €

100 x 0,5664 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä