Valikko Haku

Putken päätytulppa Suorakulma 50.0 mm 34.0 mm Käsitelty Harmaa

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Tuotekoodi:

057503462003

394 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,9238 €
250 - 999 0,5582 €
1000 + 0,42 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

46,19 €

50 x 0,9238 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 14.5 mm
Yhteensopivat seinänpaksuudet 1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
Materiaali PE
Väri Harmaa
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä