Suorakulmion muotoiset suojat ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti yleisimpiin suorakulmioputkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Niissä on rihlattu muoto helppoa sisäänvientiä ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn putken sisäosiin.
Laaja valikoimamme on saatavilla eri koko- ja värivaihtoehtoina.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kannan leveys | Väri | Materiaali | Kannan pituus | Yhteensopiva putken mitta | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3682 € - 0,9853 € | 969 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
PE
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.0-2.0
|
|||||
0,0797 € - 0,1289 € | 946 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
0.8-2.0
|
|||||
0,1342 € - 0,1942 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,3362 € - 0,7062 € | 898 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,4545 € - 0,6224 € | 3458 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
0,121 € - 0,1942 € | 607 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,3057 € - 0,4047 € | 1000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,0887 € - 0,1459 € | 1217 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Harmaa
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
0,3549 € - 0,3824 € | 88998 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Harmaa
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,2033 € - 0,2554 € | 6642 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Harmaa
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
0,9022 € - 1,1903 € | 5718 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Harmaa
|
PE
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|||||
0,4625 € - 0,575 € | 1348 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Harmaa
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
0,3549 € - 0,3824 € | 700 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Harmaa
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,3828 € - 0,4131 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
0,1914 € - 0,3824 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,537 € - 0,8932 € | 29 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
PE
|
3 in
76.2 mm
|
2.0-4.0
|
|||||
0,1188 € - 0,1638 € | 24527 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Musta
|
PE
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,2485 € - 0,4326 € | 1000 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Musta
|
PE
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
0,6048 € - 1,0411 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
Musta
|
PE
|
3 in
76.2 mm
|
2.0-4.0
|
|||||
0,1914 € - 0,3824 € | 8000 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1-3
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa