Valikko Haku

Putken päätytulppa Suorakulma 100.0 mm 30.0 mm Käsitelty Valkoinen

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Tuotekoodi:

057809060303

9 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,2596 €
250 - 999 0,9916 €
1000 + 0,7709 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

56,49 €

25 x 2,2596 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 14.5 mm
Yhteensopivat seinänpaksuudet 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
Materiaali PE
Väri Valkoinen
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä