Valikko Haku

Putken päätytulppa Suorakulma 40.0 mm 20.0 mm Kiillotettu Musta

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Tuotekoodi:

111344

10116 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2127 €
1000 + 0,1688 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

21,27 €

100 x 0,2127 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 11.5 mm
Yhteensopivat seinänpaksuudet 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Materiaali PE
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä