Valikko Haku

Putken päätytulppa Suorakulma 50.0 mm 25.0 mm Käsitelty Harmaa

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Tuotekoodi:

111466

11 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3824 €
1000 + 0,3097 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

38,24 €

100 x 0,3824 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 11.5 mm
Yhteensopivat seinänpaksuudet 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Materiaali PE
Väri Harmaa
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä