Valikko Haku

Putken päätytulppa Suorakulma 60.0 mm 25.0 mm Kiillotettu Musta

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Tuotekoodi:

18418

7501 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,7843 €
1000 + 0,3961 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

78,43 €

100 x 0,7843 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 11.5 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä