Valikko Haku

Suorakulmaiset suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset suorakulmaiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti suorakulmion muotoisiin putkiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti suorakulmaisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SRILR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus B H h A Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
0,4379 € - 0,6812 € 324 Varastossa
80.0 mm
24.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
0,9315 € - 1,449 € 630 Varastossa
100.0 mm
27.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
0,288 € - 0,4481 € 1200 Varastossa
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
0,1047 € - 0,1629 € 15750 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,0703 € - 0,1094 € 10200 Varastossa
30.0 mm
13.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,1271 € - 0,1977 € 6300 Varastossa
33.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,1743 € - 0,2711 € 240 Varastossa
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,207 € - 0,322 € 2940 Varastossa
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
0,2224 € - 0,346 € 1350 Varastossa
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
0,0623 € - 0,097 € 14250 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,0884 € - 0,1376 € 10875 Varastossa
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,0385 € - 0,0599 € 22470 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,0455 € - 0,0707 € 22500 Varastossa
15.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,0551 € - 0,0857 € 29400 Varastossa
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
0,621 € - 0,966 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
0,1115 € - 0,1734 € 3900 Varastossa
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,7504 € - 1,1673 € 750 Varastossa
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
0,0258 € - 0,0401 € 58500 Varastossa
10.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,2961 € - 0,4606 € 2250 Varastossa
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
  • / 4
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 5.5 mm Musta LDPE

20591311

Hinta-alue
0,6812 € - 0,4379 €

Varastotasot
324 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 100.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Musta LDPE

20591397

Hinta-alue
1,449 € - 0,9315 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Musta LDPE

20591281

Hinta-alue
0,4481 € - 0,288 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE

20590796

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1047 €

Varastotasot
15750 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE

20590918

Hinta-alue
0,1094 € - 0,0703 €

Varastotasot
10200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 33.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Musta LDPE

20590987

Hinta-alue
0,1977 € - 0,1271 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Musta LDPE

20591045

Hinta-alue
0,2711 € - 0,1743 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Musta LDPE

20591090

Hinta-alue
0,322 € - 0,207 €

Varastotasot
2940 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Musta LDPE

20591120

Hinta-alue
0,346 € - 0,2224 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE

20590857

Hinta-alue
0,097 € - 0,0623 €

Varastotasot
14250 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Musta LDPE

20590871

Hinta-alue
0,1376 € - 0,0884 €

Varastotasot
10875 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

20590789

Hinta-alue
0,0599 € - 0,0385 €

Varastotasot
22470 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

20590819

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0455 €

Varastotasot
22500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

20590888

Hinta-alue
0,0857 € - 0,0551 €

Varastotasot
29400 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 140.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Musta LDPE

20591342

Hinta-alue
0,966 € - 0,621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Musta LDPE

20591021

Hinta-alue
0,1734 € - 0,1115 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 6.0 mm Musta LDPE

20591380

Hinta-alue
1,1673 € - 0,7504 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Musta LDPE

20590703

Hinta-alue
0,0401 € - 0,0258 €

Varastotasot
58500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
15.0 mm Musta LDPE

20591052


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Musta LDPE

20591106

Hinta-alue
0,4606 € - 0,2961 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE