Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm x 30.0 mm Musta LDPE

Tämä monikäyttöinen suorakulmainen putken sisäke asettuu tiiviisti suorakulmaisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin estäen saastumisen ja taaten käyttökohteen turvallisuuden. Se on musta ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se voidaan helposti asentaa käsin tai vasaralla nopeaa kokoonpanoa varten.
Tuotekoodi:

20590840

5000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0868 €
1000 - 4999 0,062 €
5000 + 0,0558 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

8,68 €

100 x 0,0868 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 40.0 mm
H 12.0 mm
h 5.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään 1.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 3.0 mm
Materiaali LDPE
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä