Monitoimiset suorakulmaiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti suorakulmion muotoisiin putkiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Materiaali: PE-LD
Väri: Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | B | H | h | A | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa