Valikko Haku

Korkki 11.6 mm 25.4 mm EPDM Musta

Tämä suoja on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää käyttölämpötiloja aina 180 Celsiusasteeseen saakka suojaten tappeja, niittejä ja putken päitä ja tarjoten erinomaisen suojausratkaisun. Sillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä
Tuotekoodi:

1461878

1694 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 3999 0,5472 €
4000 + 0,5365 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

54,72 €

100 x 0,5472 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 11.6 mm
IH 25.4 mm
Materiaali EPDM
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Tuote 1461878 korvaa:

Korkki 11.6 mm 25.4 mm EPDM Musta
Tuotekoodi: 461790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä