Suorat suojakannet ja -tulpat sopivat tankojen, tappien ja putken päiden päälle erinomaiseksi suojausratkaisuksi. Niillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä. Valikoima sisältää eri värejä koon tunnistamiseksi. Saatavilla olevat värit ovat väritön, musta, harmaa, keltainen, vihreä, sininen, pinkki, oranssi ja purppura. Valikoimastamme löytyy myös eri kokoja kaikkiin käyttökohteisiisi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan sisähalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,303 € - 0,3788 € | 266669 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
0,2379 € - 0,3642 € | 384817 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.232 in
5.9 mm
|
||||||||||
0,9351 € - 0,9541 € | 8108 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||||
0,0568 € - 0,0568 € | 1993 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
0,4842 € - 0,5032 € | 2145 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
0,108 € - 0,1125 € | 473 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
|||||||||
0,0989 € - 0,1054 € | 76582 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
0,1392 € - 0,1451 € | 58350 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
0,1915 € - 0,1998 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.343 in
8.7 mm
|
|||||||||
0,6174 € - 0,6174 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.535 in
13.6 mm
|
|||||||||
1,3087 € - 1,3681 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
2,5698 € - 2,6292 € | 5239 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
0,047 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
0,452 € - 0,4699 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
0,1008 € - 0,105 € | 8778 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||||
0,1237 € - 0,1308 € | 22216 Varastossa |
0.15 in
3.8 mm
|
|||||||||
0,1067 € - 0,1112 € | 46247 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
0,1225 € - 0,1273 € | 68186 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
|||||||||
0,3081 € - 0,3152 € | 27091 Varastossa |
0.457 in
11.6 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa