Valikko Haku

Korkki 11.6 mm 38.1 mm EPDM Musta

Tämä suoja on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää käyttölämpötiloja aina 180 Celsiusasteeseen saakka suojaten tappeja, niittejä ja putken päitä ja tarjoten erinomaisen suojausratkaisun. Sillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä
Tuotekoodi:

1461879

41200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 2999 0,6412 €
3000 + 0,6293 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

64,12 €

100 x 0,6412 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
IH 38.1 mm
Materiaali EPDM
Väri Musta
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Suurin lämpötila 180 °C
Tullinimike 4016999790

Tuote 1461879 korvaa:

Korkki 11.6 mm 38.1 mm EPDM Musta
Tuotekoodi: 461791

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä