Valikko Haku

Korkki 20.6 mm 38.1 mm EPDM Musta

Tämä suoja on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää käyttölämpötiloja aina 180 Celsiusasteeseen saakka suojaten tappeja, niittejä ja putken päitä ja tarjoten erinomaisen suojausratkaisun. Sillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä
Tuotekoodi:

1461891

307 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 1499 1,3087 €
1500 + 1,2849 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

130,87 €

100 x 1,3087 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 20.6 mm
IH 38.1 mm
Materiaali EPDM
Väri Musta
Tullinimike 4016999790

Tuote 1461891 korvaa:

Korkki 20.6 mm 38.1 mm EPDM Musta
Tuotekoodi: 461817

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä