Valikko Haku

Korkki 25.4 mm 50.8 mm EPDM Musta

Tämä suoja on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää käyttölämpötiloja aina 180 Celsiusasteeseen saakka suojaten tappeja, niittejä ja putken päitä ja tarjoten erinomaisen suojausratkaisun. Sillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä
Tuotekoodi:

1461896

1397 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,8321 €
1000 + 1,7964 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

183,21 €

100 x 1,8321 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 25.4 mm
IH 50.8 mm
Materiaali EPDM
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Tuote 1461896 korvaa:

Korkki 25.4 mm 50.8 mm EPDM Musta
Tuotekoodi: 461825

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä