Valikko Haku

Korkki 14.3 mm 27.9 mm EPDM Väritön

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Tuotekoodi:

1475762

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 3999 0,3326 €
4000 + 0,3258 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

33,26 €

100 x 0,3326 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
IH 27.9 mm
Materiaali EPDM
Väri Väritön
Suurin lämpötila 180 °C
Tullinimike 3926909790

Tuote 1475762 korvaa:

Korkki 14.3 mm 27.9 mm Silikoni Väritön
Tuotekoodi: 461712

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä