Valikko Haku

Korkki 19.1 mm 109.2 mm EPDM Musta

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Tuotekoodi:

1475777

463 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 2,437 €
1000 + 2,3822 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

243,70 €

100 x 2,437 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 19.1 mm
IH 109.2 mm
Materiaali EPDM
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Tuote 1475777 korvaa:

Korkki 19.1 mm 109.2 mm EPDM Musta
Tuotekoodi: 461815

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä