Valikko Haku

Suora suojakansi ja -tulppa - Tulpan sisähalkaisija - 5.9 mm | 0.232 in ; Sisäkorkeus - 12.7 mm | 0.5 mm | 0.5 in ; Musta

This cap is made of black EPDM and can withstands operating temperature of up to 180 C to protect studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution. It can also be used as a plug to mask threaded and non threaded holes. 
Tuotekoodi:

1516433

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 250

Tilaa mikä tahansa määrä

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali EPDM
Väri Musta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä