Nämä suorat suojaputket on valmistettu värittömästä silikonista, ja ne sopivat ihanteellisesti pitkien mallien suojaukseen, mutta ne joustavat myös muihin pituuksiin.
Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | ID | Väri | Rullan pituus | Materiaali | WT | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8882 € - 9,0853 € | 156 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,9139 € - 16,1293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,6275 € - 10,8104 € | 150 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,1472 € - 6,8318 € | 44 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
11,4183 € - 26,5947 € | 118 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
15,4297 € - 17,1548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7,352 € - 17,1644 € | 56 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,6965 € - 8,654 € | 200 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,0245 € - 11,7017 € | 116 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10,9938 € - 10,9938 € | 180 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,1439 € - 28,3773 € | 150 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
16,3333 € - 38,0952 € | 76 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,7776 € - 6,421 € | 74 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,3942 € - 5,9966 € | 120 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,1426 € - 3,1426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,8955 € - 2,8955 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,0878 € - 2,0878 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
|
||
1,8155 € - 1,8155 € | 50 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
|
||
7,3316 € - 15,3964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
16,7546 € - 35,1848 € | 50 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.