Valikko Haku

Suorat suojaputket

Varastossa

Nämä suorat suojaputket on valmistettu värittömästä silikonista, ja ne sopivat ihanteellisesti pitkien mallien suojaukseen, mutta ne joustavat myös muihin pituuksiin.


Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus ID Väri Rullan pituus Materiaali WT Osta
21,6048 € - 45,3701 € 25 Varastossa
Punainen
25.0 m
Silikoni
1.6 mm
2,3212 € - 4,8746 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
1.6 mm
3,6658 € - 3,6658 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
1.6 mm
3,4186 € - 3,4186 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Punainen
25.0 m
Silikoni
7,3316 € - 15,3964 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
1.6 mm
3,1426 € - 3,1426 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
1.6 mm
2,8955 € - 2,8955 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
1.6 mm
2,0878 € - 2,0878 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Punainen
25.0 m
Silikoni
  • / 3
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen

SS-11070

Hinta-alue
45,3701 € - 21,6048 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen

SS-5030

Hinta-alue
4,8746 € - 2,3212 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen

SS-8050

Hinta-alue
3,6658 € - 3,6658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suorat suojaputket 6.0 mm (ID) 25.0 m (L) Punainen

58-SN060

Hinta-alue
3,4186 € - 3,4186 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen

SS-10050

Hinta-alue
15,3964 € - 7,3316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen

SS-5025

Hinta-alue
3,1426 € - 3,1426 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen

SS-7040

Hinta-alue
2,8955 € - 2,8955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suorat suojaputket 4.0 mm 25.0 m Punainen

58-SN040

Hinta-alue
2,0878 € - 2,0878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    4.0 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790