Valikko Haku

Salpalukot - nosto ja kääntö

Varastossa

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Sarjanumero: SR5537

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
20 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kahvan pituus Väri Valmis Kannan korkeus Asennusaukon pituus Osta
38,7455 € - 60,0131 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
160.0 mm
Musta
Musta polyamidi
9.0 mm
50.0 mm
34,556 € - 34,556 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
160.0 mm
Musta
Jauhemaalattu musta pinnoite
9.0 mm
50.0 mm
31,9411 € - 45,8867 € 48 Varastossa
26.5 mm
160.0 mm
Väritön
Kromattu
9.0 mm
50.0 mm
14,0625 € - 15,625 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
160.0 mm
Musta
Ei pinnoitetta
9.0 mm
50.0 mm
14,2593 € - 15,8437 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
160.0 mm
Väritön
Kromattu
9.0 mm
50.0 mm
31,9411 € - 45,8867 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
160.0 mm
Väritön
Kromattu
9.0 mm
50.0 mm
34,556 € - 34,556 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
160.0 mm
Musta
Jauhemaalattu musta pinnoite
9.0 mm
50.0 mm
17,4423 € - 26,4701 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
160.0 mm
Musta
Ei pinnoitetta
12.0 mm
50.0 mm
6,7176 € - 10,4496 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
160.0 mm
Musta
Ei pinnoitetta
12.0 mm
50.0 mm
6,7176 € - 10,4496 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
160.0 mm
Musta
Ei pinnoitetta
12.0 mm
50.0 mm
5,8269 € - 9,064 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
160.0 mm
Musta
Ei pinnoitetta
12.0 mm
50.0 mm
14,8821 € - 22,5792 € 98 Varastossa
24.5 mm
160.0 mm
Musta
Ei pinnoitetta
12.0 mm
50.0 mm
14,8821 € - 22,5792 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
160.0 mm
Musta
Ei pinnoitetta
12.0 mm
50.0 mm
17,4423 € - 26,4701 € 132 Varastossa
24.5 mm
160.0 mm
Musta
Ei pinnoitetta
12.0 mm
50.0 mm
14,8821 € - 22,5792 € 38 Varastossa
28.5 mm
160.0 mm
Musta
Ei pinnoitetta
12.0 mm
50.0 mm
17,4423 € - 26,4701 € 102 Varastossa
26.5 mm
160.0 mm
Musta
Ei pinnoitetta
12.0 mm
50.0 mm
20,112 € - 30,5145 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
160.0 mm
Väritön
Kromattu
9.0 mm
50.0 mm
34,556 € - 34,556 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
160.0 mm
Väritön
Kromattu
9.0 mm
50.0 mm
34,556 € - 34,556 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
160.0 mm
Väritön
Kromattu
9.0 mm
50.0 mm
11,4088 € - 12,6765 € 50 Varastossa
24.5 mm
160.0 mm
Musta
Jauhemaalattu musta pinnoite
9.0 mm
50.0 mm
Kääntökahva Erilaiset avaimet 26.5 mm PA Musta

108223236E

Hinta-alue
60,0131 € - 38,7455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    26.5 mm
Kääntökahva Samanlaiset avaimet 28.5 mm Samakki Musta

10812120547E

Hinta-alue
34,556 € - 34,556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    28.5 mm
Kääntökahva Keyed Alike 26.5 mm PA Väritön

108220536E

Hinta-alue
45,8867 € - 31,9411 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    26.5 mm
Kääntökahva Erilaiset avaimet 26.5 mm PA Musta

10812123236E

Hinta-alue
15,625 € - 14,0625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    26.5 mm
Kääntökahva Keyed Alike 28.5 mm Samakki Väritön

10811110547E

Hinta-alue
15,8437 € - 14,2593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    28.5 mm
Kääntökahva Keyed Alike 28.5 mm PA Väritön

108220547E

Hinta-alue
45,8867 € - 31,9411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    28.5 mm
Kääntökahva Samanlaiset avaimet 26.5 mm Samakki Musta

10812120536E

Hinta-alue
34,556 € - 34,556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    26.5 mm
Kääntökahva Samanlaiset avaimet 28.5 mm PA Musta

208200547E

Hinta-alue
26,4701 € - 17,4423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    28.5 mm
Kääntökahva Erilaiset avaimet 24.5 mm PA Musta

208203234E

Hinta-alue
10,4496 € - 6,7176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    24.5 mm
Kääntökahva Erilaiset avaimet 26.5 mm PA Musta

208203236E

Hinta-alue
10,4496 € - 6,7176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    26.5 mm
Kääntökahva Erilaiset avaimet 28.5 mm PA Musta

208203247E

Hinta-alue
9,064 € - 5,8269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    28.5 mm
Kääntökahva Ei avainta 24.5 mm PA Musta

2182034E

Hinta-alue
22,5792 € - 14,8821 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    24.5 mm
Kääntökahva Ei avainta 26.5 mm PA Musta

2182036E

Hinta-alue
22,5792 € - 14,8821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    26.5 mm
Kääntökahva Samanlaiset avaimet 24.5 mm PA Musta

208200534E

Hinta-alue
26,4701 € - 17,4423 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    24.5 mm
Kääntökahva Ei avainta 28.5 mm PA Musta

2182047E

Hinta-alue
22,5792 € - 14,8821 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    28.5 mm
Kääntökahva Samanlaiset avaimet 26.5 mm PA Musta

208200536E

Hinta-alue
26,4701 € - 17,4423 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    26.5 mm
Kääntökahva Samanlaiset avaimet 24.5 mm PA Väritön

108220534E

Hinta-alue
30,5145 € - 20,112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    24.5 mm
Kääntökahva Samanlaiset avaimet 26.5 mm Samakki Väritön

10811110536E

Hinta-alue
34,556 € - 34,556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    26.5 mm
Kääntökahva Samanlaiset avaimet 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

10811110534E

Hinta-alue
34,556 € - 34,556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    24.5 mm
Kääntökahva Samanlaiset avaimet 24.5 mm Samakki Musta

10812120534E

Hinta-alue
12,6765 € - 11,4088 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    160.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    24.5 mm