Valikko Haku

T-kahvanuppi 40.0 mm M6 Kierretappi PA Musta

Black PA Male T-Handle Knob has a Zinc Plated Steel Threaded Stud for mounting into M6 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Tuotekoodi:

1219180

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 4,6412 €
5 - 9 4,4085 €
10 - 19 4,1757 €
20 + 3,7423 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,64 €

1 x 4,6412 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Väri Musta
Valmis Matta
Nupin materiaali PA
Nupin koko materiaali Lujitettu polyamidipohjainen teknopolymeeri
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä