T-kahvanupeissa on metallisisäkkeet tai tapit, jotka sopivat helposti tappeihin ja tuottavat helposti tartuttavan ja ergonomisen nupin. T-kahvarakenne tarjoaa tukevan kädensijan nopeaan säätöön ja vipukäyttöön.
Sarjanumero: SR6540
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7423 € - 4,6412 € | 9 Varastossa |
M6
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,5998 € - 6,4895 € | 230 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
3,6007 € - 4,6001 € | 7050 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
5,0519 € - 6,3115 € | 5 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
7,8361 € - 9,748 € | 25 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
4,4798 € - 5,1888 € | 24 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
13,0847 € - 13,0847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
13,0847 € - 13,0847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
19,2834 € - 19,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
15,9766 € - 15,9766 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
17,2345 € - 17,2345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
11,5285 € - 11,5285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
17,2345 € - 17,2345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
19,2834 € - 19,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
11,5285 € - 11,5285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
14,1222 € - 14,1222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
4,9046 € - 5,6954 € | 19 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
2,9572 € - 3,6226 € | 6509 Varastossa |
M8
|
Kierteellinen sisäke
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
5,0074 € - 6,2157 € | 3 Varastossa |
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
10189580 | 6,2931 € - 7,8312 € | 220 Varastossa |
M12
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa