Valikko Haku

T-kahvanuppi 67.0 mm M8 Kierteellinen sisäke PA Musta

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Tuotekoodi:

1219184

30 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,1198 €
50 - 99 5,8186 €
100 - 199 5,5037 €
200 + 4,9302 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

61,20 €

10 x 6,1198 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Väri Musta
Valmis Matta
Nupin materiaali PA
Nupin koko materiaali Lujitettu polyamidipohjainen teknopolymeeri
Asennustyyppi Threaded Blind Hole
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä