Valikko Haku

Siipinuppi 40.0 mm (L) M5 PA

Black Nylon Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Insert for mounting onto M6 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Tuotekoodi:

466362

9900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,6226 €
100 + 1,725 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

36,23 €

10 x 3,6226 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M5
Väri Musta
Valmis Väritön
Nupin materiaali PA
Nupin koko materiaali Polyamidi 6
Asennustyyppi Threaded Insert
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä