T-kahvanupeissa on metallisisäkkeet tai tapit, jotka sopivat helposti tappeihin ja tuottavat helposti tartuttavan ja ergonomisen nupin. T-kahvarakenne tarjoaa tukevan kädensijan nopeaan säätöön ja vipukäyttöön.
Sarjanumero: SR6540
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9302 € - 6,1198 € | 3 Varastossa |
M8
|
Naaras
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
3,6007 € - 3,9101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Kierteinen sisäke
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,358 € - 5,4079 € | 3 Varastossa |
M6
|
Naaras
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
4,9698 € - 4,9698 € | 2 Varastossa |
M6
|
Naaras
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,2761 € - 10,2956 € | 6 Varastossa |
M12
|
Naaras
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
6,0598 € - 7,5163 € | 2 Varastossa |
M8
|
Naaras
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
6,2453 € - 7,7354 € | 60 Varastossa |
M10
|
Naaras
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
2,9572 € - 3,6226 € | 40 Varastossa |
M8
|
Kierteinen sisäke
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
5,0074 € - 6,2157 € | 3 Varastossa |
M8
|
Naaras
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
1219187 | 6,2931 € - 7,8312 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
Naaras
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
13,0847 € - 13,0847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Naaraskierre
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
14,1222 € - 14,1222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
17,2345 € - 17,2345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
19,2834 € - 19,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.