Valikko Haku

T-pultti-letkukiristimet

Varastossa

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Suunniteltu kiinnittämään korkeapaineisia putkia ja letkuja, jotka vaativat tiukkaa vuotokestävää tiivistettä.
  • Ne ovat pitkäikäisiä ja kestävät korroosiota ja kulumista.
  • Sopii erinomaisesti teollisiin koneisiin, maastoajoneuvoihin, maatalouskastelulle ja -koneisiin sekä raskaisiin ajoneuvoihin.
Materiaali: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Väri: Väritön Sarjanumero: SR6122, SR6101

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 W Tyyppi Osta
3,817 € - 4,238 € Kysy toimitusaikaa täältä
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
4,6187 € - 4,6187 € 217 Varastossa
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
11,2947 € - 11,2947 € 296 Varastossa
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
44 Varastossa
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1,6418 € - 1,726 € 267 Varastossa
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
11,4446 € - 11,4446 € 75 Varastossa
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
374 Varastossa
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
11,6489 € - 11,6489 € 42 Varastossa
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
1025 Varastossa
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
2,9048 € - 3,0452 € 4400 Varastossa
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
3,0439 € - 3,2034 € 500 Varastossa
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
27 Varastossa
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
365 Varastossa
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
4,7685 € - 4,7685 € 588 Varastossa
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
550 Varastossa
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
2,6382 € - 2,9189 € 454 Varastossa
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
151 Varastossa
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
38 Varastossa
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
  • / 2
Letkukiristin 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308080

Hinta-alue
4,238 € - 3,817 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10276136

Hinta-alue
4,6187 € - 4,6187 €

Varastotasot
217 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10276235

Hinta-alue
11,2947 € - 11,2947 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10456828


Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10307977

Hinta-alue
1,726 € - 1,6418 €

Varastotasot
267 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10276242

Hinta-alue
11,4446 € - 11,4446 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10457436


Varastotasot
374 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10629246

Hinta-alue
11,6489 € - 11,6489 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10307953


Varastotasot
1025 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10554470


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308035

Hinta-alue
3,0452 € - 2,9048 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308011


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10456385

Hinta-alue
3,2034 € - 3,0439 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308073


Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308097


Varastotasot
365 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10276143

Hinta-alue
4,7685 € - 4,7685 €

Varastotasot
588 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10456378


Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308028

Hinta-alue
2,9189 € - 2,6382 €

Varastotasot
454 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308059


Varastotasot
151 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10307960


Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090