Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Väri | Rullan pituus | Materiaali | d1 | WT | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,955 € - 74,955 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
Valkoinen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
1 317,184 € - 1 317,184 € | 6 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
161,0427 € - 161,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.421 in
10.7 mm
|
Vihreä
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
135,8969 € - 135,8969 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
Sininen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
58,8203 € - 58,8203 € | 1 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Keltainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.