Valikko Haku

Suojaputket 14.0 mm 1.52 mm Vihreä

This green flexitube is made of Silicone and is able to withstand temperatures up to 250 °C. Its flexibility allows it to expend to fit stud diameter range of 11.0-13.5 mm. It is supplied in one meter length.
Tuotekoodi:

1255017

68 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 161,0427 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

161,04 €

1 x 161,0427 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 14.0 mm
WT 1.52 mm
Rullan pituus 25.0 m
Väri Vihreä
Materiaali Silikoni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä