Valikko Haku

Kansituki Vasenkätinen 135.0 mm Ruostumaton teräs

Tämä kannenpidike taittuu 90 astetta mahdollistaen helpon pääsyn ja estäen kannen sulkeutumisen vahingossa. Käytetään avoimiin kansiin ja sähköpaneeleihin. Vasenkätinen asennussuunta tarjoaa kestävyyttä ja lujuutta. Asennettu kiinnitysruuveilla, hopea, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

07940135002E

9070 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 54,8571 €
50 + 27,673 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

54,86 €

1 x 54,8571 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 135.0 mm
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) 5.0
Paksuus 2.5 mm
Valmis Väritön
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7326909890
Asennusreiän halkaisija 5.4 mm
Jalustan pituus 35.0 mm
Asennustapa Fastener Screws
Toiminnon tyyppi Folding
Saranan tyyppi Cover Stay
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Asennussuunta Vasenkätinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä