These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.
The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.
Materiaali: Sinkitty teräs, Ruostumaton teräs Väri: Väritön Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Puristus | Kokonaispituus | Asennussuunta | Vetolujuus (N) | Materiaali | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,9746 € - 57,4367 € | 48 Varastossa |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Vasenkätinen
|
|
304 ruostumaton teräs
|
|
||
| 2,2125 € - 2,4583 € | 36 Varastossa |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Vasenkätinen
|
4909.0
|
Sinkitty teräs
|
|
||
| 28,3648 € - 56,2285 € | 359 Varastossa |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Vasenkätinen
|
|
304 ruostumaton teräs
|
|
||
| 20060336 | 2,1482 € - 2,3869 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Vasenkätinen
|
4745.0
|
Sinkitty teräs
|
|
|
| 1,9931 € - 2,2145 € | 2 Varastossa |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Oikeakätinen
|
|
Sinkitty teräs
|
|
||
| 28,9746 € - 57,4367 € | 14 Varastossa |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Oikeakätinen
|
7572.0
|
304 ruostumaton teräs
|
|
||
| 31,4623 € - 62,3582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Vasenkätinen
|
5664.0
|
304 ruostumaton teräs
|
|
||
| 9,0607 € - 10,0675 € | 13 Varastossa |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Oikeakätinen
|
|
Sinkitty teräs
|
5.4
|
||
| 5,1173 € - 5,6859 € | 17 Varastossa |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Vasenkätinen
|
|
Sinkitty teräs
|
5.4
|
||
| 5,5164 € - 6,1293 € | 50 Varastossa |
317.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Oikeakätinen
|
4310.0
|
Sinkitty teräs
|
5.4
|
||
| 1,9931 € - 2,2145 € | 17 Varastossa |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Vasenkätinen
|
4945.0
|
Sinkitty teräs
|
|
||
| 1,9931 € - 2,2145 € | 50 Varastossa |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Oikeakätinen
|
4466.0
|
Sinkitty teräs
|
|
||
| 50,9189 € - 71,2865 € | 28 Varastossa |
444.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Oikeakätinen
|
9449.0
|
Ruostumaton teräs
|
5.4
|
||
| 2,1482 € - 2,3869 € | 294 Varastossa |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Oikeakätinen
|
|
Sinkitty teräs
|
|
||
| 5,3348 € - 5,9276 € | 105 Varastossa |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Oikeakätinen
|
|
304 ruostumaton teräs
|
|
||
| 5,7884 € - 6,4315 € | 150 Varastossa |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Oikeakätinen
|
|
304 ruostumaton teräs
|
|
||
| 4,9219 € - 5,4687 € | 22 Varastossa |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Oikeakätinen
|
|
Sinkitty teräs
|
5.4
|
||
| 4,0841 € - 6,353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Vasenkätinen
|
|
Sinkitty teräs
|
5.4
|
||
| 54,3178 € - 110,7183 € | 48 Varastossa |
3397.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Oikeakätinen
|
6146.0
|
Ruostumaton teräs
|
5.4
|
||
| 5,5164 € - 6,1293 € | 60 Varastossa |
1660.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Vasenkätinen
|
4664.0
|
Sinkitty teräs
|
5.4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa