Valikko Haku

Kansituki Oikeakätinen 202.0 mm Ruostumaton teräs

Tämä kannenpidike taittuu 90 astetta mahdollistaen helpon pääsyn ja estäen kannen sulkeutumisen vahingossa. Käytetään avoimiin kansiin ja sähköpaneeleihin. Oikeakätinen asennussuunta tarjoaa kestävyyttä ja lujuutta. Asennettu kiinnitysruuveilla, hopea, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

07940202001E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 56,0359 €
50 + 28,2679 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

56,04 €

1 x 56,0359 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 202.0 mm
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) 5.0
Paksuus 2.5 mm
Valmis Väritön
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7326909890
Asennusreiän halkaisija 5.4 mm
Jalustan pituus 35.0 mm
Asennustapa Fastener Screws
Toiminnon tyyppi Folding
Saranan tyyppi Cover Stay
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Asennussuunta Oikeakätinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä