Valikko Haku

N/A Urallinen pidike 5.0 mm (DIA)

Valokuidun uritettu monikiinnike 5 mm:n OFBLT-putkille. Asennetaan #10 (M5) -ruuveilla. Valokuitujen uritettuja monikiinnikkeitä käytetään usein jakelupisteinä, kun kuiduille tarvitaan huolellista hallintaa, suojausta ja vedonpoistoa. Ylimääräinen suojausominaisuus mahdollistaa nippusiteen kiinnityksen OFSMB:iden ympärille, mikä estää putkien irrotuksen. OFBLT:n kestokyky on yli 70 N. Tilaa enintään 12 putkelle.
Tuotekoodi:

OFSMB-4-05GFBK

918 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 3,6064 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

36,06 €

10 x 3,6064 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Urallinen pidike
Väri Musta
Kaapelinipun maksimihalkaisija 5.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä