Valikko Haku

N/A 5.1 mm (DIA)

Enintään 5 mm:n OFBLT:lle. Satula asetetaan putkien päälle ja suljetaan siten, että se istuu putken ulkopinnan urissa. Kiinnitys varmistetaan työntämällä kiinnitysjalat asetusreikien läpi.
Tuotekoodi:

OFTGSP-1-05-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 2499 0,0816 €
2500 - 4999 0,0753 €
5000 + 0,0674 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

8,16 €

100 x 0,0816 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Klipsi
Väri Väritön
Kaapelinipun maksimihalkaisija 5.1 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä