Valikko Haku

Holkkimutteri M6 10.0 mm 16.0 mm Sinkki

Cross dowel barrel nuts are designed to be used with Joint Connector Bolts where a right angle connection is needed.
Tuotekoodi:

463139

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,6124 €
2000 + 0,2122 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

122,48 €

200 x 0,6124 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Koko materiaali Sinkkiseos
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Mutterin muoto Lieriömäinen
Hinta / kpl sis ALV 0.7445 EUR
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä