Valikko Haku

Puskuri M8 30.0 mm 26.0 mm Teräs;kumi

Sinkitystä teräksestä ja kumista valmistettu kerroskiinnitys M8-kierteisellä pultilla absorboi tärinänsiirtoa.
Tuotekoodi:

551972

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 499 5,1867 €
500 + 4,4087 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

103,73 €

20 x 5,1867 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korkeus 26.0 mm
Kierrekoko M8
Suunta Naaras-uros
Muoto Kartiomainen
Tullinimike 4016930090
Pohjan halkaisija 30.0 mm
Halkaisija 30.0 mm
Pohjan muoto Kartiomainen
Koko materiaali Teräs;kumi
Asennustapa Kierteinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä