Valikko Haku

Puskuri M4 12.0 mm 12.0 mm Teräs;kumi

Zinc Plated Steel & Rubber Sandwich Mount with M4 threaded stud absorbs the transmission of vibration.
Tuotekoodi:

551987

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
35 - 874 3,3405 €
875 + 2,8394 €
Vakiopakkaus: 35

Tilaa useita 35

Kokonaishinta:

116,92 €

35 x 3,3405 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korkeus 12.0 mm
Kierrekoko M4
Suunta Uros-naaras
Muoto Kartiomainen
Tullinimike 4016930090
Pohjan halkaisija 12.0 mm
Halkaisija 12.0 mm
Pohjan muoto Kartiomainen
Koko materiaali Teräs;kumi
Asennustapa Kierteinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä