Valikko Haku

Puskuri M6 25.0 mm 12.0 mm Teräs;kumi

Sinkitystä teräksestä ja kumista valmistettu kerroskiinnitys M6-kierteisellä pultilla absorboi tärinänsiirtoa.
Tuotekoodi:

551992

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
35 - 874 2,6173 €
875 + 2,2247 €
Vakiopakkaus: 35

Tilaa useita 35

Kokonaishinta:

91,61 €

35 x 2,6173 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korkeus 12.0 mm
Kierrekoko M6
Suunta Naaras-uros
Muoto Kartiomainen
Tullinimike 4016930090
Pohjan halkaisija 25.0 mm
Halkaisija 25.0 mm
Pohjan muoto Kartiomainen
Koko materiaali Teräs;kumi
Asennustapa Kierteinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä