Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M12 75.0 30.0 Teräs

Tämä uros:uros tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20195663

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 15,64 €
50 - 99 14,08 €
100 - 499 12,51 €
500 + 10,95 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

15,64 €

1 x 15,64 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Uros/uros
d1 75.0
h1 30.0
d2 M12
l1 37.0
Axial load max. kgf 350.0
Radial load max. kgf 75.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä