Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M8 30.0 20.0 Teräs

Tämä uros:naaras tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20195953

187 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 2,78 €
10 - 19 2,50 €
20 - 49 2,36 €
50 + 2,22 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,78 €

1 x 2,78 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Uros/naaras
d1 30.0
h1 20.0
d2 M8
l1 20.0
Compression max 4.0
Axial load max. kgf 90.0
Radial load max. kgf 11.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä