Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 60.0 50.0 Teräs

Tämä uros:naaras tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20196110

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4912,95 €
50 - 9910,36 €
100 - 1999,71 €
200 - 4999,07 €
500 - 9998,42 €
1000+7,77 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

12,95 €

1 x 12,95 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Uros/naaras
d1 60.0
h1 50.0
d2 M10
l1 37.0
Compression max 11.0
Axial load max. kgf 185.0
Radial load max. kgf 42.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä