Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 70.0 55.0 Teräs

Tämä uros:naaras tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20196141

35 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 14,29 €
50 - 99 12,86 €
100 - 499 11,43 €
500 + 10,00 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

14,29 €

1 x 14,29 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Uros/naaras
d1 70.0
h1 55.0
d2 M10
l1 35.0
Compression max 10.5
Axial load max. kgf 240.0
Radial load max. kgf 49.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä