Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M16 100.0 55.0 Teräs

Tämä naaras:naaras tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20196233

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 43,21 €
50 - 99 36,73 €
100 - 199 32,41 €
200 + 28,09 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

43,21 €

1 x 43,21 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Naaras/naaras
d1 100.0
h1 55.0
d2 M16
Compression max 16.0
Axial load max. kgf 775.0
Radial load max. kgf 97.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä