Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M8 40.0 50.0 Teräs

Tämä naaras:naaras tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20196462

35 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 8,73 €
50 - 99 7,86 €
100 - 199 6,55 €
200 - 499 6,11 €
500 + 4,37 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,73 €

1 x 8,73 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Naaras/naaras
d1 40.0
h1 50.0
d2 M8
Compression max 12.5
Axial load max. kgf 80.0
Radial load max. kgf 18.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä