Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M14 80.0 40.0 Teräs

Tämä uros:naaras tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20196615

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 16,72 €
10 - 19 15,05 €
20 - 49 14,21 €
50 + 13,38 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

16,72 €

1 x 16,72 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Uros/naaras
d1 80.0
h1 40.0
d2 M14
l1 35.0
Compression max 9.0
Axial load max. kgf 600.0
Radial load max. kgf 72.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä