Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 130.0 75.0 Teräs

Tämä uros:uros tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20196899

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 47,19 €
50 - 99 37,75 €
100 - 199 35,39 €
200 + 33,03 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

47,19 €

1 x 47,19 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Uros/uros
d1 130.0
h1 75.0
d2 M16
l1 45.0
Axial load max. kgf 1450.0
Radial load max. kgf 100.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä