Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 150.0 75.0 Teräs

Tämä uros:uros tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20196936

16 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 51,48 €
50 - 99 41,18 €
100 - 199 38,61 €
200 + 36,04 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

51,48 €

1 x 51,48 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Uros/uros
d1 150.0
h1 75.0
d2 M16
l1 50.0
Axial load max. kgf 2000.0
Radial load max. kgf 150.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä