Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M5 15.0 10.0 Teräs

Tämä uros:uros tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20197186

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 1,99 €
50 - 99 1,79 €
100 - 499 1,59 €
500 + 1,39 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,99 €

1 x 1,99 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Uros/uros
d1 15.0
d2 M5
Axial load max. kgf 13.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä